PABA YE/15
-
Einsteckschild
1013698
Einsteckschild, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 50 mm, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 15 mm
Produktdetails
| Allgemein | CMS beschriftbar |
| Beschriftung | |
| Anzahl der Einzelschilder | 20 |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 1 |
| Breite | 15 mm |
| Länge | 4 mm |
| Textfeld | |
| Textfeldbreite | 15 mm |
| Textfeldhöhe | 4 mm |
| Farbe | gelb (RAL 1018) |
| Material | ABS |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Leitungsaußendurchmesser | 0,6 mm ... 50 mm |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kratztest zur Bestimmung der Kratzfestigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in Anlehnung) |
| Anforderung | ≥ 5 N |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Tesafilm Test | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| UV Beständigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |
| Verfahren | Künstliche Bestrahlung. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
| Prüfdauer | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Prüfung bestanden |
| Wischfestigkeit der Aufschriften | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
| n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
| Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
| Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
| Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
| Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
| Prüfdauer | 168 h |
| Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
| Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
| Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Prüfung bestanden |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
| IRM 901 | Prüfung bestanden |
| IRM 902 | Prüfung bestanden |
| IRM 903 | Prüfung bestanden |
| Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
| Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Klimastufe | AHT 1,0 S |
| Zyklen | 2 |
| Salznebelprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -15 °C ... 65 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montageart | aufschieben |
| Artikelnummer | 1013698 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG2213 |
| GTIN | 4017918013882 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,734 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,2 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Beschriftungsplotter 5144615
-
PAB-SK 15 - Schildchenträger 1013287
-
PATG 0/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013740
-
PATG 1/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013025
-
PATG 2/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013038
-
PATG 3/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013041
-
PATG 4/12 - Ader-Bezeichnungsträger 0827080
-
PATG 5/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013067
-
PATG 6/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013070
-
PATG 7/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013083
-
PATG 8/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013096
-
PATG 9/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013106
-
PATG HF 1/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1014046
-
PATG HF 2/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1014052
-
PATG HF 3/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1014058
-
PATG HF 4/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1014064
-
PATO 1/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013119
-
PATO 2/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013122
-
PATO 3/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013135
-
PATO 4/15 - Ader-Bezeichnungsträger 1013148
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg