VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - Durchgangsklemme
0852067

Querschnitt
Rastermaß
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, 1. Etage Anschluss rechts, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte