US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild
0830078

Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 189, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 15 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Alle Gerätemarker US-EMLP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar
Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94