SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN - Kennzeichnungskarte
0804280

Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß, beschriftet, längs: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... (99)100, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14, Textfeldhöhe: 2,8 mm, Textfeldbreite: 5,08 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle SK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Ideal zur Beschriftung von COMBICON-Steckverbindern
Die SK-Beschriftungsfamilie bietet die Möglichkeit mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen Produkte zu beschriften die über keine Schildchennut verfügen