Stromversorgungen für die Bahninfrastruktur
Mehr Informationen zu Stromversorgungen für die Signaltechnik im Innen- und Außenbereich, zu DC/DC-Wandlern und Stromversorgungen für spezifische Anforderungen finden Sie unten. Unsere Bahnexpertinnen und -experten beraten Sie gern.
Stromversorgungen für die Installation im Innen- und Außenbereich
Unsere hochverfügbaren Stromversorgungen und DC/DC-Wandler sind auf die typischen Anforderungen der Signaltechnik abgestimmt. Durch einen hohen Wirkungsgrad und die Verwendung hochwertiger Bauteile, u. a. Longlife-Kondensatoren, erreichen unsere Produkte hohe Zuverlässigkeit (MTBF 40 °C >500.000 h) und eine lange Lebensdauer. Für den Einsatz in Außenanlagen verfügen sie außerdem über einen erweiterten Temperaturbereich und schutzlackierte Elektronik.
DC/DC-Wandler
In der Signalisierungstechnik im Stellwerk werden DC/DC-Wandler für die Wandlung von Steuerspannungen verwendet. Die eingebaute galvanische Trennung ermöglicht darüber hinaus eine Entkopplung und Entstörung von zwei Potenzialen sowie den Aufbau eines erdfreien Versorgungsnetzes. Nach längeren Leitungswegen mit Spannungsabfall frischen DC/DC-Wandler die bestehende Spannung auf. Für digitale Stellwerke wählen Sie Wandlerlösungen, die DC-Bus-Spannungen in die gängige Steuerspannung umwandeln können.
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für die Ferndiagnose
Mit unserem QUINT-System sind Sie bereit für die Digitalisierung der Bahntechnik! Binden Sie unsere Stromversorgungen, unterbrechungsfreien Stromversorgungen und Energiespeicher in Ihr Netzwerk ein und profitieren Sie von umfangreichen Diagnosemöglichkeiten. Damit Sie Geräteeinstellungen unkompliziert aufspielen können, haben wir unsere Stromversorgungen mit einer flexibel parametrierbaren Konfigurationsschnittstelle ausgestattet. Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen verfügen darüber hinaus über eine Kommunikationsschnittstelle, die in Echtzeit den Gerätestatus kommuniziert und Befehle der Steuerung annimmt. So können Sie jederzeit den Status von Geräten und Energiespeichern abrufen.
Stromversorgungen mit dem Plus an Sicherheit
Für Stromversorgungen, die sicherheitsrelevante Baugruppen der Leit- und Sicherungstechnik speisen, ist die Höhe der Ausgangsspannung zu berücksichtigen. Insbesondere bei den Betrachtungen für den Sicherheitsnachweis. Ein defektes Gerät kann eine erhöhte Ausgangsspannung liefern, die zu einer Signalverfälschung führen kann. Dies gefährdet wiederum die Betriebssicherheit. Mit unseren Stromversorgungen schließen Sie diesen Fehlerfall nahezu aus: Sie verfügen über einen doppelten Überspannungsschutz am Ausgang und liefern zuverlässig die sekundärseitige Spannung von z. B. 24 V.
Schutzisolierte Stromversorgungen
In Stellwerken existieren Applikationen, mit der Schutzmaßnahme einer nichtleitenden Umgebung. Zum Schutz gegen einen elektrischen Schlag werden hier Geräte mit Schutzisolierung der Schutzklasse II eingesetzt. Dafür eignen sich unsere QUINT POWER-Stromversorgungen unter 100 W, da sie aufgrund ihres hochwertigen Isolationskonzepts und des nichtleitenden Gehäuses keinen Schutzleiteranschluss benötigen.