Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Ablängautomat für die Kabelkonfektionierung

Ablängautomat für die Kabelkonfektionierung

Der Ablängautomat CUTFOX 10 schneidet Leiter und Leitungen bis 10 mm². Starre und flexible Leiter werden millimetergenau abgelängt. Bei einem Materialwechsel passt sich der Ablängautomat automatisch dem Durchmesser an. Über das benutzerfreundliche Display geben Sie die Länge und die Anzahl der Abschnitte ein. Den kompakten Ablängautomaten CUTFOX 10 setzen Sie stationär oder mobil ein.

Ihre Vorteile

  • Intuitive Bedienung über Display und Nummerntasten
  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
  • Automatische Durchmessereinstellung durch Federsystem
  • Komfortable Datenübernahme, z. B. aus Microsoft Excel
Ablängautomat CUTFOX 10 für die Kabelkonfektionierung

Ablängautomat CUTFOX 10

Ablängautomat CUTFOX 10 für Kabel, Litzen und Schrumpfschläuche

Mit dem Ablängautomat CUTFOX 10 längen Sie Leiter und Leitungen bis 10 mm² und 8 mm Durchmesser millimetergenau ab.
Die Handhabung ist besonders einfach. Über große Nummerntaster geben Sie Länge und Anzahl der Abschnitte ein. Die Antriebs- und Führungsrollen des Ablängautomaten CUTFOX 10 passen sich automatisch den jeweilig eingelegten Durchmessern an.

Ein besonderes Merkmal macht die Bedienung noch komfortabler: Mit der mitgelieferten Software CUTSOFT können Sie elektronische Verdrahtungslisten mit Längenangaben und weiteren Informationen aus Datentabellen auf das Gerät übertragen.

Zubehör für den Ablängautomaten CUTFOX 10

Zubehör für den Ablängautomaten CUTFOX 10

Zubehör für den Ablängautomaten CUTFOX 10

Mit dem Kabelabroller CUTFOX 10 C-UN halten Sie Kabelringe und Kabelspulen unter Kontrolle. Verdrehtes Material und ungewolltes Abrollen der Leiter gehört mit diesem Zubehör der Vergangenheit an. Das Material wird so störungsfrei und unter konstanter Spannung dem Ablängautomaten CUTFOX 10 zugeführt.