IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40029149| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Nur starre Leiter | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Wanddurchführung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grau, ohne QUICKON-Mutter, Kodierung: kodiert, 2,5 mm2
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
| Nur starre Leiter | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |