SACB-8/ 8-PT P12 - Verteilerbox
1491616

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Push-Pull-Buchse / M12-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Push-in-Anschluss 180°, Schirmung: nein

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Schnelle, sichere Installation der Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung nach IEC 61076-2-010
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort