ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.
Hinweis zur Anwendung
Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör".
Produkttyp
Verteilerbox
Polzahl
4
Artikelnummer
1424871
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel
AF3BCD
GTIN
4055626383415
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
1.648,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
1.648,2 g
Zolltarifnummer
85444290
Ursprungsland
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440111
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251501
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.