FOC-ST:A-SJ:C-HB02/16 PR L04 - LWL-Patch-Kabel
1171597

Konfektioniertes LWL-Kabel, PROFINET-Kabel Typ B, PCF-Faser 200/230 µm, SC-RJ/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf BFOC(ST)/IP20, PVC-Außenmantel, halogenfrei, ozon- und UV-beständig, im Schutzrohr, für die feste Verlegung im Innenbereich, Länge: 16 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Zuverlässigkeit dank hervorragender Qualität
Zuverlässig auch in EMV-sensiblen Anwendungen
Schnelle Datenübertragung für anspruchsvolle Applikationen
Flexible Verlegung dank PVC-Außenmantel
Inklusive individuellem Messprotokoll
Universelle Installationskabel für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich (direkte Erdverlegung nicht zulässig)
Zusätzlicher Leitungsschutz dank Schutzrohr
PROFINET Typ B für den flexiblen Einsatz
Robuste Leitung zum Einsatz in rauen Umgebungen