Tragschienen-Verteilerbox der FDX-20-Serie ohne Pigtails, bestückt mit 6x SC-Duplex-Kupplung Multimode aus Metall. Spleißhalter für separat erhältlichen Schrumpf- und Crimp-Spleißschutz, auf einer patentierten Spleißablage aus pulverbeschichteten Stahlblech. Kabelzuführung durch Verschraubung von oben oder unten möglich. Gehäuse 2-teilig, vorbereitet für Tragschienenmontage durch rückseitigen Adapter. Der Adapter kann auch seitlich montiert werden.
Lieferumfang:
Tragschienengehäuse mit integrierter Spleißablage (montiert), bestückt mit 6x SC-Duplex-Kupplung, 1x Spleißhalter, 1x Kabelverschraubung (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-SCD6/SCD6:ME-MM
-
Verteiler
1343387
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E335024-20250729Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
Optimal dimensionierte und patentierte Pigtail-Ablage für komfortables Spleißen und kompakte Biegeradien.
Für den einfachen Feldanschluss