TMC 8 B3 80 48 CA - Verdrahtungsbrücke
2907997

Sammelschiene für TMC 83...-Leistungsschalter (dreiphasig) mit Hilfsschalter. 17,8 mm Rastermaß, bis zu 48 Pole. Ausgelegt für 80 A (Endeinspeisung), 600 V AC/DC. UL 508-gelistet für Anschluss von Leistungsschaltern mit UL 489-Zulassung.

Produktdetails









Kompatible Produkte