QTCU 2,5-TWIN-MT BU - Messertrennklemme
3050317

Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auf der Schaltschrankseite kommt der zeitsparende QUICKON-Schnellanschluss zum Einsatz
Die Vorteile der unterschiedlichen Anschlusstechniken vereinigen die Hybridvarianten
Der Schraubanschluss wird auf der Anschlussseite eingesetzt