VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,0M
-
Kabel
2901605
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Axioline Realtime I/O; Anschluss 1: Einzeladern (8-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 1 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 vorkonfektionierte offene Enden, zum Anschluss an das Axioline-Realtime I/O-System
14-poliger Steckverbinder, umspritzt
Beschriftungsfeld am Stecker
1:1-Verbindung
Übertragung von jeweils 8 Kanälen