PST 1,0/ 2-3,5 YE - Stiftleiste
1740666

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 0,5 mm2
Montageart THR-Löten / Wellenlöten
Verpackungsart verpackt im Karton

Stiftleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: gelb, Nennstrom: 8 A (Abhängig von verwendetem Stecker), Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: PST 1,0/..-V, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Stecksystem: COMBICON PST 1,0, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Der maximale Strom richtet sich nach dem verwendeten Stecker. Der niedrigere der beiden Stromwerte für Stecker und Stiftleiste ist maßgebend. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet.

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
Optimale Stiftgeometrie für alle COMBICON-Pinstrip-Stecker