UPCV3K 4-G-7,62 RD
-
Durchgangsklemme
3070440
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 20 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: rot
Produktdetails
Allgemein | Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt. |
Produkttyp | Steckbare Klemme |
Polzahl | 1 |
Rastermaß | 7,62 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,02 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 4 |
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Anschlussart | Schraub- / Steckanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr | 24 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel | 24 ... 14 (umgerechnet nach IEC) |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nennstrom | 20 A |
Belastungsstrom maximal | 20 A (bei 4 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 800 V |
Maßzeichnung |
|
Breite | 7,62 mm |
Rastermaß | 7,62 mm |
Farbe | rot (RAL 3001) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 3070440 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1241 |
GTIN | 4055626320694 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 15,94 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 15,41 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
UPCV3K-F - Flansch 1881202
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Zackband 1054000
-
ZB 7,62 CUS - Zackband 0824997
-
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1054233
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/UK 1 - Endhalter 1201413
-
PC 4/ 9-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1804975
-
PC 4/10-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1804988
-
PC 4/11-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1804991
-
PC 4/12-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1805000
-
PC 4/ 2-STF-7,62 - Leiterplattenstecker 1828249
-
PC 4/ 3-STF-7,62 - Leiterplattenstecker 1828252
-
PC 4/ 4-STF-7,62 - Leiterplattenstecker 1828265
-
PC 4/ 5-STF-7,62 - Leiterplattenstecker 1828278
-
PC 4/ 6-STF-7,62 - Leiterplattenstecker 1828281
-
PC 4/ 7-STF-7,62 - Leiterplattenstecker 1828294
-
PC 4/ 8-STF-7,62 - Leiterplattenstecker 1828304
-
PC 4/ 9-STF-7,62 - Leiterplattenstecker 1828317
-
PC 4/10-STF-7,62 - Leiterplattenstecker 1828320
-
PC 4/11-STF-7,62 - Leiterplattenstecker 1828333
-
PC 4/12-STF-7,62 - Leiterplattenstecker 1827583
-
PCC 4/ 2-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1840191
-
PCC 4/ 3-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1840188
-
PCC 4/ 4-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1840175
-
PCC 4/ 5-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1840162
-
PCC 4/ 6-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1840159
-
PCC 4/ 7-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1840146
-
PCC 4/ 8-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1840133
-
PCC 4/ 9-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1840120
-
PCC 4/10-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1840117
-
PCC 4/11-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1840104
-
PCC 4/12-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1840094
-
PC 4/ 2-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1804904
-
PC 4/ 3-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1804917
-
PC 4/ 4-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1804920
-
PC 4/ 5-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1804933
-
PC 4/ 6-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1804946
-
PC 4/ 7-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1804959
-
PC 4/ 8-ST-7,62 - Leiterplattenstecker 1804962
Ihre Vorteile
Steckkompatibel zur PC 4- und PC 5-Steckerfamilie
Rüttelsichere Verbindung durch anreihbare Flanschklemmen (-F)
Zur Montage auf Tragschiene NS 35/... und NS 15... nach EN 60715 - oder bei der UPCV3K 4-G-7,62 - zur Montage auf der NS 35/... - bzw. NS 32-Tragschiene
UPCV3K bietet pro Klemmstelle drei Steckerabgänge
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg