PSR-SPP- 24DC/SSM/2X1
-
Sicherheitsschaltgerät
2981570
2-kanaliger Stillstandswächter, 2 Schließer für SIL 3 nach IEC 61508, Ansteuerung durch 2 Standard-Initiatoren, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Anwendung | Stillstandswächter |
| Lebensdauer mechanisch | > 20x 106 Schaltspiele |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Schnittstellen | Initiatoranschluss |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | 4 kV / Basisisolierung (Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 kV zwischen Eingangsstromkreis und Freigabestrompfaden.) |
| Allgemein | |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,85 ... 1,1 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 60 mA |
| Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis | ca. 24 V DC |
| Ansprechzeit typisch | 12 ms |
| Rückfallzeit typisch | 8 ms |
| Wiederbereitschaftszeit | 1 s |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
| Grenzfrequenz | 2 kHz |
| Schaltbereich (Betrieb) | > 2,5 Hz |
| Schaltbereich (Stillstand) | < 2 Hz |
| Statusanzeige | LED (grün) |
| Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
| 2 Meldestrompfade | |
| Kontaktmaterial | AgNi10, + 5 µm Au |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC (bei zerstörter Goldschicht) |
| 60 V AC/DC (bei vorhandener Goldschicht) | |
| Schaltspannung minimal | 100 mV AC/DC |
| Grenzdauerstrom | 5 A |
| 100 mA (Meldeausgänge) | |
| Einschaltstrom maximal | 5 A |
| Einschaltstrom minimal | 1 mA |
| Quadr. Summenstrom | 20,5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 130 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Schaltleistung minimal | 1 mW |
| Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Ausgangssicherung | 6 A gL |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 112 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | gelb |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopp-Kategorie | 0 |
| Kategorie nach EN 954-1 | 4 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP54 |
| IP20 | |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | max. 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 60664/VDE 0110 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2981570 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
| Produktschlüssel | DNA241 |
| GTIN | 4017918996864 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 217,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 217,2 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anschlussmöglichkeit von Standardsensoren
Bis SIL 3 nach IEC 61508
Einfache Konfiguration per Software (PSR-RSM4)
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg