REL-SR- 24DC/4X1AU/2X2AU/FG
-
Sicherheitsrelais
1779564
Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten gemäß DIN EN 61810-3, Kontaktausführung: 6 Wechsler, Mehrlagen-Goldkontakt. Die Anforderungen für Typ A gemäß DIN EN 61810-3 werden erfüllt, wenn die Beschaltung als 4 Schließer/2 Öffner erfolgt.
Produktdetails
Produkttyp | Einzelrelais |
Anwendung | Zwangsgeführte Kontakte |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen Spule- und Kontaktseite | |
Isolierung | verstärkte Isolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 15.07.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,5 W |
Prüfspannung | 4 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
2,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Luft- und Kriechstrecken zwischen Spule- und Kontaktseite | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | siehe Diagramm |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | ungepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 30 mA |
Eingangsverlustleistung bei UN | 0,72 W |
Ansprechzeit typisch | 15 ms |
Rückfallzeit typisch | 10 ms |
Spulenspannung | 24 V DC |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Schalten | |
Kontaktausführung | 2 Wechsler, zwangsgeführt |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2, +AU |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (24 V DC) |
180 W (30 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Zwangsgeführte Kontakte gemäß EN 61810-3 | Typ B |
Breite | 13 mm |
Höhe | 24 mm |
Tiefe | 50 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Relais) | RT II (Relais) |
Schutzart (Einbauort) | IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Normen/Bestimmungen | EN 61810-1 |
EN 61810-3 | |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | EN 60947-5-1 |
Luft- und Kriechstrecken zwischen Spule- und Kontaktseite | |
Normen/Bestimmungen | EN 60947-5-1 |
Montageart | Steckmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 1779564 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Produktschlüssel | DK69DE |
GTIN | 4067923396524 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 30 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 23 g |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg