CSAus
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Senso-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, Stecker gewinkelt M12 mit Edelstahlrändel, A-kodiert, auf Ventilstecker A, mit LED, beschaltet mit Varistor, Kabellänge: 0,3 m
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |