Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

WP-SPIRAL PU C HF 36 - Schutzschlauch
3240861

Schutzschlauch, Material: PU, Wendel: PUR ummantelter Federstahl, UV-beständig: nein, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: blau, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2, Innendurchmesser: 29 mm, Gesamtlänge: 10 m

Produktdetails









Kompatible Produkte