CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
18 - 2 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
18 - 1/0 | ||||
Usegroup C | ||||
18 - 1/0 |
Installations-Schutzleiterklemme, Für Anschlussquerschnitte 35 mm2 / AWG 2 ist die Cu-Tragschiene NS 32... oder NS 35... einzusetzen! Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 630 V ein Deckel eingesetzt werden, PE/N-Block, bestehend aus einer grün-gelben Schutzleiterklemme und einer blauen Reihenklemme mit Schraubbrücke, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 125 A, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,75 mm2 - 35 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb-blau
Allgemein | Für Anschlussquerschnitte 35 mm² / AWG 2 ist die Cu-Tragschiene NS 32... oder NS 35... einzusetzen! Bei Anreihung an konturgleiche Durchgangsklemme muss bei Isolationsspannungen > 630 V ein Deckel eingesetzt werden |
Produkttyp | Schutzleiterklemme |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,06 W |
PEN-Funktion | ja |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Nennquerschnitt | 35 mm² |
Bemessungsquerschnitt AWG | 2 |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Schraubengewinde | M6 |
Hinweis | Bitte beachten Sie die Strombelastbarkeit der Tragschienen. |
Anzugsdrehmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
Abisolierlänge | 16 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 18 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 18 ... 2 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Nennstrom | 125 A |
Belastungsstrom maximal | 125 A (bei 35 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 630 V (Bei Anreihung an konturgleiche Reihenklemme muss bei Spannungen > 630 V eine Trennscheibe gesetzt werden.) |
Nennstrom | 125 A |
Belastungsstrom maximal | 125 A (bei 35 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 630 V (Bei Anreihung an konturgleiche Reihenklemme muss bei Spannungen > 630 V eine Trennscheibe gesetzt werden.) |
Breite | 30,1 mm |
Höhe | 50 mm |
Tiefe auf NS 32 | 67 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 62 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 69,5 mm |
Farbe | mehrfarbig |
grün-gelb | |
blau (RAL 5015) | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Allgemein | |
Klemmenbefestigung | 2,5 Nm ... 3 Nm (PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M5) |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Klemmenbefestigung | 2,5 Nm ... 3 Nm (PE-Fuß mit Befestigungsschraube, M5) |
Artikelnummer | 3008054 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1221 |
Katalogseite | Seite 230 (CL-2005) |
GTIN | 4017918091576 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 164,88 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 157,633 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27250110 |
ETIM 9.0 | EC001329 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |