NC-17S1N12KSEK - Kabelsteckverbinder
1592115

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: NC, gerade mit Kunststoffkappe, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte