SACC-E-M12MS-4CON-M16/0,5 - Einbausteckverbinder
1501634

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 4-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 4 x 0,34 mm2

Produktdetails







Kompatible Produkte