RC-12P1N224ZDL
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1597418
M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, O-Ring radial, Wandstärke min.: 2,7 mm, Wandstärke max.: 3,5 mm, Kodierung: N, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich