RIF-2-BSC/4X21/EX
-
Relaissockel
1047031
RIF-2.../EX Relaissockel zur Bestückung mit RTIII-gedichteten Industrierelais mit 4-Wechslern für den Einsatz in der Zone 2, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produktfamilie | RIFLINE complete |
| Nennspannung UN | 250 V AC/DC |
| Nennstrom IN | 4x 6 A |
| Schutzbeschaltung | abhängig vom gewählten Eingangs-/Entstörmodule |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 10 (starr) |
| 20 ... 12 (flexibel) | |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Breite | 27 mm |
| Höhe | 89 mm |
| Tiefe Haltebügel | 75 mm (mit Haltebügel) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V2 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (Bestückungsabhängig) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1047031 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DC |
| Produktschlüssel | DK6513 |
| GTIN | 4055626646114 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 78,86 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 68 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FBS 2-6 - Steckbrücke 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steckbrücke 3032237
-
STP 5-2 - Schildchenträger 0800967
-
RIF-RH-2 - Haltebügel 2900954
-
RIF-RHS-2 - Haltebügel 2908043
-
RIF-RHM-2 - Relaishaltebügel 2905984
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Steckmodul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Steckmodul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Steckmodul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Steckmodul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Steckmodul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Steckmodul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Steckmodul 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Steckmodul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Steckmodul 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Steckmodul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Zeitbaustein 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Steckmodul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Steckmodul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg