PV-SET-8ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - Überspannungsschutzgerät-Set
2801202

Überspannungsschutz im IP65-Gehäuse für die DC-Seite eines Wechselrichters für Achtstring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC und die Modbus-Kommunikation. Mit Monitoring-System (SCK-M), einem DC-Lasttrennschalter und Sicherungshaltern für L+ und L-.

Produktdetails







Kompatible Produkte