PV-SET-16ST-1000/F-M-SPD-SD-SC
-
Überspannungsschutzgerät-Set
2801203
Überspannungsschutz im IP65 Gehäuse für die DC-Seite eines Wechselrichters für Sechszehnstring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC und die MODBUS-Kommunikation. Mit Monitoring-System (SCK-M), zwei DC-Lasttrennschaltern und Sicherungshaltern für L+ und L-.
Produktdetails
| IEC-Prüfklasse | PV T1 |
| PV T2 | |
| EN Type | T1 + T2 |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennspannung UN | 830 V DC |
| Nennstrom IN | 8,5 A DC (je String) |
| Sicherung | Midget / 10,3 x 38 (max. 2,5 W Verlustleistung) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Schaltfunktion | Wechsler, 1-polig |
| Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V AC |
| Betriebsspannung maximal Umax DC | 30 V DC |
| Betriebsstrom maximal Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
| 1,5 A DC (30 V DC) | |
| Anschlussart | MC 1,5/3 |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,25 Nm |
| Anzugsdrehmoment | 4 lbf-in. (UL) |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 30 ... 14 (UL) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 960 mm |
| Höhe | 440 mm |
| Tiefe | 179 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Deckel | Polycarbonat glasfaserverstärkt |
| Material Gehäuse | Polycarbonat glasfaserverstärkt |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
| ≤ 20 µA (1000 V) | |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mW |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
| Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 8 kV |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 1000 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 10,6 A DC (je String) |
| Kurzschlussstrom ISCSTC | 8,5 A DC |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns (1000 V) |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 15 kA |
| Höchste Dauerspannung UCPV | 1000 V DC |
| Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 10,6 A DC (je String) |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 4 µA (24 V) |
| ≤ 20 µA (1000 V) | |
| Schutzpegel Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
| Schutzpegel Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 25 mW |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP65 | |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungsbedingungen | A, B |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 45 °C |
| Normen/Bestimmungen | EN 61439-2 |
| Normen/Bestimmungen | EN 50539-11 |
| Hinweis | Überspannungsschutz |
| Montageart | Wandmontage |
| Artikelnummer | 2801203 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
| Produktschlüssel | CL132E |
| GTIN | 4046356737814 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 25,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 20 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg