SACC-M12FST-4PL-CM M
-
Power-Steckverbinder
1646348
Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, ungeschirmt, Buchse gerade M12, Kodierung: T, Push-Lock-Federanschluss, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 11 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zeitsparender Push-Lock-Anschluss: Werkzeugloses be- und entschalten der Leiter durch Öffnen der Kontakthebel
Intuitiver Anschluss: Einfache Zuordnung der einzelnen Litzen durch farbliche und numerische Kennzeichnung der Kontakthebel
Integrierte Push-in Technology: Starre und vorbehandelte Leiter durch einfaches, direktes Stecken einfach verdrahten
Schock- und vibrationssichere Verbindung: Bewährte Federkrafttechnik garantiert die feste und sichere Kontaktierung
Geschützte Dichtung in der M12-Buchse