Modul, alphabetisch bedruckt
FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:J
-
Modul
1420154
Modul, Bauform: 19"-Rack Patch Modul, Schutzart: IP20, Polzahl: 12, Material: Aluminiumlegierung, Farbe: grau, Ethernet
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Kompaktes Design mit MT Ferrule
Plug-and-Play
Frontentriegelbar ohne Spezialwerkzeug
Alle Anschlüsse auf der Frontseite
Platzsparender Moduleinsatz mit hoher Packungsdichte
Flexibler Einbau in Modulträger möglich
Einfach erweiterbar durch modulare Bauweise