FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:D - Modul
1420109

Modul, Bauform: 19"-Rack Patch Modul, Schutzart: IP20, Polzahl: 12, Material: Aluminiumlegierung, Farbe: grau, Ethernet

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompaktes Design mit MT Ferrule
Plug-and-Play
Frontentriegelbar ohne Spezialwerkzeug
Alle Anschlüsse auf der Frontseite
Platzsparender Moduleinsatz mit hoher Packungsdichte
Flexibler Einbau in Modulträger möglich
Einfach erweiterbar durch modulare Bauweise