FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:C - Modul
1420107

3-HE-Modul mit 1*12 Einsätzen, Typ: rackmontiertes 19"-Patchmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 1*12, Markierungsmaterial: Aluminium, Identifikationssymbol: C, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompaktes Design mit MT Ferrule
Plug-and-Play
Frontentriegelbar ohne Spezialwerkzeug
Alle Anschlüsse auf der Frontseite
Platzsparender Moduleinsatz mit hoher Packungsdichte
Flexibler Einbau in Modulträger möglich
Einfach erweiterbar durch modulare Bauweise