PSI-MODEM/ETH
-
Modem
2313300
Industrielles Ethernet-Modem zur Montage auf EN-Tragschiene. Für Wählbetrieb in Europa, USA und Kanada. Ethernet-Schnittstelle, galvanische 3-Wege-Trennung, Versorgungsspannung 24 V DC
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Modem |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung | VCC // PSTN // Ethernet |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
| Netzart | Festnetz |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Datenschnittstellen | 1500 V |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±5 % (alternativ oder redundant, über Backplane-Buskontakt- und Systemstromversorgung) |
| Stromaufnahme typisch | < 100 mA (24 V DC) |
| < 70 mA (Stand-by) | |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management, SNMP oder Factory Manager Software FL SWT |
| Versorgung | |
| Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | ja |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Übertragungslänge | 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet/IP™, CHAP |
| Hilfsprotokolle | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Datenflusskontrolle/Protokolle | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet IP, CHAP |
| Daten: PSTN-Port (a/b-Line) | |
| Serielle Übertragungsrate | 300 Bd ... 56 kBd |
| Anschlussart | RJ12, 6-polig |
| Wahlverfahren | Mehrfrequenz-/Impulswahl über Software konfigurierbar |
| Fehlerkorrektur | V.42 (LAP-M oder MNP 2 bis 4) |
| Datenkompression | V.42bis (Durchsatz 4:1), MNP 5 (Durchsatz 2:1) |
| Akustische Signalisierung | Integrierter Piezo (während des Wahlvorgangs) |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Material (Gehäuse) | PA V0 |
| Freier Fall nach IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g je Raumrichtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Betrieb: 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| : Lagerung: 30g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| ≤ 2000 m (nach UL) | |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | Prüfschärfegrad 3 |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Signal | ± 1 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
| Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2313300 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNC412 |
| GTIN | 4046356308083 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 336,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 290,4 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patch-Panel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-Extender 2313643
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2707437
Ihre Vorteile
Call-Back-Funktion
Einstellbare, selektive Rufannahme
Integrierter Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
Verbindungsaufbau mit Passwortschutz
Hochwertige galvanische Trennung