Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSI-DATA/FAX-MODEM/RS232 - Modem
2708203

Industrielles Analog Modem zur Montage auf EN-Tragschiene. Für Wähl- und Standleitungsbetrieb. Serielle RS-232-Schnittstelle, galvanische 3-Wege-Trennung, Alarm- Ein / Ausgang, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Call-Back-Funktion
Einstellbare, selektive Rufannahme
Verbindungsaufbau mit Passwortschutz
Integrierter Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
Hochwertige galvanische Trennung