Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UK 5-TWIN BN - Durchgangsklemme
3216066

1-stöckige Klemme mit einseitigem Doppelanschluss, Querschnitt: 0,2 - 4 mm2, AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: braun

Produktdetails









Kompatible Produkte