UDK 4 GN - Durchgangsklemme
3057186

Durchgangsklemme, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zwei Anschlussstellen auf jeder Seite zur Aufnahme mehrerer Leiter
Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung