Dieser LWL-Umsetzer ist nicht mehr verfügbar.
Nachfolgeprodukt ist der PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E (Artikel-Nr. 2708313) für RS-485-Bussysteme.
Für PROFIBUS-Netzwerke eignet sich der LWL-Umsetzer PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E (Artikel-Nr. 2708290).
PSM-EG-RS485W2/FO-E/K
-
LWL-Umsetzer
2761486
Endgerät, zur Umsetzung von RS-485 PROFIBUS, RS-485-SUCONET-K oder RS-485-2-Draht-Schnittstelle auf ein Lichtwellenleiterkabel, Faserart Polymer-/PCF-Faser, Anschlusstechnik: F-SMA, schienenmontabel
Produktdetails
Galvanische Trennung | RS-485//Versorgung |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,64 W |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 2 kV AC |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±20 % (über COMBICON) |
Stromaufnahme typisch | max. 110 mA |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Beschreibung des Ausgangs | Störmeldeausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Schaltspannung maximal | 60 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 1 A |
Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % |
Bitverzerrung, Ausgang | ± 5 % |
Bitverzögerung | ≤ 0,8 Bit |
Signal | PROFIBUS |
Modbus | |
S-BUS | |
Suconet K | |
Daten: Optisch LWL | |
Sendeleistung | 204,17 µW (-6,9 dBm bei 980/1000 µm) |
19,5 µW (-17,1 dBm bei 200/230 µm) | |
Sendeleistung minimal | -6,6 dBm (980/1000 µm) |
-17,8 dBm (200/230 µm) | |
Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 70 m (F-P 980/1000 230 dB/km mit Schnellmontagestecker) |
400 m (F-K 200/230 10 dB/km mit Schnellmontagestecker) | |
Übertragungsprotokoll | protokolltransparent zur RS-485-Schnittstelle |
Anschlussart | F-SMA-Stecker |
Wellenlänge | 660 nm |
Empfängerempfindlichkeit minimal | -26,4 dBm (980/1000 µm) |
-27,9 dBm (200/230 µm) | |
Daten: RS-485-Schnittstelle, PROFIBUS nach DIN 19245-1,-2,-3 und EN 50170, 2-Draht | |
Serielle Übertragungsrate | 9,6/ 19,2/ 93,75/ 187,5/ 500/ 1500 kBit/s |
Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
COMBICON | |
Abschlusswiderstand | 150 Ω zuschaltbar; pull up/down 390 Ω |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Dateiformat/Kodierung | UART (11 Bit, NRZ) |
Datenrichtungsumschaltung | selbststeuernd |
Breite | 45 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 112 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material (Gehäuse) | ABS |
LWL-Leitung | |
Fasertypen | 200/230 µm |
980/1000 µm | |
PCF-Faser | |
Polymerfaser |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 89/336/EWG |
Störfestigkeit | EN 50 082-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 50081-2 |
Galvanische Trennung | RS-485//Versorgung |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2761486 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Z1 - # ohne Zuordnung |
Produktschlüssel | DNC222 |
GTIN | 4017918148690 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 259,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 259,4 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg