MCV 0,5/ 6-G-2,54 SMD R44 - Leiterplatten-Grundleiste
1821588

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: MCV 0,5/..-G-SMD, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: SMD-Löten, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON FMC 0,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung