M17-08PSC8A9004S - Kupplungssteckverbinder
1550188

M17, Kupplungssteckverbinder, Serie: M17 PRO, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 4+4+4, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 8,5 mm ... 12 mm, Kodierung: Typ 2B (in Anlehnung an IEC 61076-2-117)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Herstellerübergreifend kompatible Lösungen für Standard- und Schnellverriegelungen
Modernes, durchgängiges Design für hohen Bedienkomfort
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Alle Gehäuse mit Stift- oder Buchsenkontakten bestückbar
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Häufig gestellte Fragen


Welche Vorteile bieten standardisierte Steckverbinder?

Die Versorgungssicherheit durch die weltweite Verfügbarkeit ist bei standardisierten Steckverbindern wesentlich höher als bei proprietären Lösungen. Das Problem der Single-Source-Supply-Chain entfällt. Zudem stellt die Normung Leitplanken für die mec... Mehr anzeigen

Die Versorgungssicherheit durch die weltweite Verfügbarkeit ist bei standardisierten Steckverbindern wesentlich höher als bei proprietären Lösungen. Das Problem der Single-Source-Supply-Chain entfällt. Zudem stellt die Normung Leitplanken für die mechanische und elektrische Performance der Produkte und bietet somit Herstellern und Anwendern zusätzliche Sicherheit.

Weniger anzeigen

Für welche Anwendungen eignet sich der M17-Hybridsteckverbinder?

Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder ist eine 3-in-1-Lösung zur gleichzeitigen Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in intelligenten Feldgeräten. Egal ob in Kleinspannungsmotoren, Cobots, in der Fördertechnik oder in der Intralogistik: Der M17 PRO HY... Mehr anzeigen

Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder ist eine 3-in-1-Lösung zur gleichzeitigen Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in intelligenten Feldgeräten. Egal ob in Kleinspannungsmotoren, Cobots, in der Fördertechnik oder in der Intralogistik: Der M17 PRO HYBRID kombiniert die Vorteile einer kompakten Verbindungslösung mit einer hohen Packungsdichte an Kontakten und einer Stromübertragung bis 16 A.

Weniger anzeigen

Was ist die ONECLICK-Schnellverriegelung?

Die ONECLICK-Schnellverriegelung bietet Anwendern beim Geräteanschluss und der Anlagenverkabelung ein dreifaches Feedback, wenn das Steckverbinderpaar sicher verriegelt ist. Durch die Markierungen, das einfache "Klick"-Geräusch sowie die eindeutige H... Mehr anzeigen

Die ONECLICK-Schnellverriegelung bietet Anwendern beim Geräteanschluss und der Anlagenverkabelung ein dreifaches Feedback, wenn das Steckverbinderpaar sicher verriegelt ist. Durch die Markierungen, das einfache "Klick"-Geräusch sowie die eindeutige Haptik ist in jeder Einbaulage gewährleistet, dass die Steckverbinder vibrationssicher verbunden sind.

Weniger anzeigen

Welche Gehäusevarianz gibt es beim M17 PRO HYBRID?

Neben den aus der M17 PRO-Serie bekannten Gehäusebauformen ist eine neue Flanschgröße für den M17 PRO HYBRID verfügbar. Das neue Flanschmaß von 21,6 x 21,6 mm gibt es sowohl für gerade als auch gewinkelte, drehbare Gerätestecker. Mit nur 30 mm Bauhöh... Mehr anzeigen

Neben den aus der M17 PRO-Serie bekannten Gehäusebauformen ist eine neue Flanschgröße für den M17 PRO HYBRID verfügbar. Das neue Flanschmaß von 21,6 x 21,6 mm gibt es sowohl für gerade als auch gewinkelte, drehbare Gerätestecker. Mit nur 30 mm Bauhöhe bei den gewinkelten Varianten ist das die kompakteste Lösung für die Geräteverdrahtung auf dem Markt.

Weniger anzeigen

Wie hoch ist die Stromtragfähigkeit des M17 PRO-Hybridsteckverbinders und welche Protokolle unterstützt er?

Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder hat eine Stromtragfähigkeit von mindestens 14 A. Der Steckverbinder unterstützt das Hiperface DSL Protokoll (~10Mbit/s).... Mehr anzeigen

Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder hat eine Stromtragfähigkeit von mindestens 14 A. Der Steckverbinder unterstützt das Hiperface DSL Protokoll (~10Mbit/s).

Weniger anzeigen

Welche EMV-Schutzmaßnahmen sind in den M17 PRO HYBRID integriert?

Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder bietet eine einfache und zuverlässige 360°-Schirmanbindung.... Mehr anzeigen

Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder bietet eine einfache und zuverlässige 360°-Schirmanbindung.

Weniger anzeigen

Warum gibt es verschiedenfarbige Kontakteinsätze?

Die farbliche Kennzeichnung ermöglicht dem Anwender die sofortige Unterscheidung zwischen der 50 V- und 630 V- Variante. Zusätzliche Kodierstege im Steckgesicht verhindern das Fehlstecken bei der Anlagenverkabelung und sorgen für zusätzliche Sicherhe... Mehr anzeigen

Die farbliche Kennzeichnung ermöglicht dem Anwender die sofortige Unterscheidung zwischen der 50 V- und 630 V- Variante. Zusätzliche Kodierstege im Steckgesicht verhindern das Fehlstecken bei der Anlagenverkabelung und sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen