- Excel- oder PDF-Dokument
- Stückliste Ihres ECAD-Programms
- Komplette Zeichnung
Bestückte Gehäuse Ihre individuellen Klemmenkästen und Gehäuse werden nach Ihren Vorgaben bearbeitet und mit Ihren projektierten Klemmenleisten oder weiteren Produkten aus dem Phoenix Contact-Portfolio vollständig montiert. Dabei erfolgt die Ausführung des Gehäusematerials und die Art der Kabeldurchführung speziell nach Ihren Anforderungen und Wünschen. Während der Planung und Umsetzung werden Sie durch einen unserer Spezialisten begleitet.
Ihre Vorteile
- Bestellung des bestückten Gehäuses mit nur einer Artikelnummer
- Ein Ansprechpartner für die gesamte Planung und Umsetzung
- Reduzierte Aufwände in Ihrer Material- und Lagerwirtschaft
- Schnellerer Durchlauf in der Produktion
- Vorgeprüft und montagefertig
In nur 3 Schritten zur fertigen Lösung
Unser Expertenteam übernimmt die Beratung und Prüfung und fasst Ihre Gehäuselösung unter einer Artikelnummer zusammen.
Ihre Gehäuselösung wird individuell für Sie angefertigt und ist direkt einsatzbereit.
Klemmenkasten individuell bearbeitet und bestückt
Klemmenkästen anfragen Angebote für Klemmenkästen und bearbeitete Leergehäuse
Wir bestücken Ihre Klemmenkästen individuell nach Ihren Spezifikationen oder projektieren diese für Ihre individuelle Anwendung nach Ihren Anforderungen.
Nutzen Sie für Ihre individuellen Klemmenkästen und Gehäuselösungen unser komfortables Anfrageformular. In wenigen Schritten erstellen Sie Ihre Lösungsanfrage:
- Auf Grundlage einer PROJECT complete-Datei
- Auf Grundlage einer Zeichnung oder
- Auf Grundlage Ihrer spezifischen Angaben
Hier können Sie auf einfache Weise Ihre Anforderungen beschreiben und wir erstellen Ihnen auf der Basis dieser Daten ein individuelles Angebot.
Ihre Anfrage
Nutzen Sie bitte das Kontaktformular, wenn Sie ein unverbindliches Informationsgespräch zur individuellen Gehäuselösung wünschen.