HC-M-02-MOD-STC
-
Kontakteinsatzmodul
1587506
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Stift, Crimpanschluss, 1000 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, Anwendung: Leistung
Produktdetails
| Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 bis B48, Gelenkhalterahmen HC-M-MHR... erforderlich, Crimpkontakte CK4,0-ED... (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang) |
| Serie | HC-M-02 |
| Anwendung | Leistung |
| Polzahl | 2 |
| Steckgesicht | 2 |
| Kontaktnummerierung | 1 - 2 |
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 16 ... 8 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 9 mm (für 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (für 4 mm²...6 mm²) | |
| 18 mm (für 10 mm²) | |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34,2 mm |
| Höhe | 43,7 mm |
| Länge | 14,6 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Kontaktdurchmesser | 4 mm |
| Bemessungsspannung (III/3) | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Bemessungsstrom | 40 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Material Kontaktträger | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1587506 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ACB |
| GTIN | 4046356527934 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,2 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Crimpkontakt 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Crimpkontakt 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Crimpkontakt 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Crimpkontakt 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Crimpkontakt 1274091
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Crimpzange 1212114
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Entriegelungswerkzeug 1072064
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg