UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 80 A | - 6 | |
| Control | 600 V | 16 A | 14 | |
Kontakteinsatz, Polzahl: 4+2+PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 2, Stift, Schraubanschluss, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, Anwendung: Leistung/Signal
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 80 A | - 6 | |
| Control | 600 V | 16 A | 14 | |