ME MAX 35 MT 2-2 KMGY
-
Zwischenelement
2890852
Tragschienengehäuse, Zwischenelement, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Produktdetails
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene