ECS-EX 122X169-L-UV1-V
-
Elektronikgehäuse
1292761
Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Rastverriegelung, Schutzart IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte, Farbe: schwarz (9005), Breite: 170 mm, Höhe: 176 mm, Tiefe: 64 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Integrierte Druckausgleichsmembran für schwankende Umgebungsdrücke
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen