SYS-SET/NAK/3
-
Kombiableiter Typ 1+2
2800144
Überspannungsschutzkombination Typ 1, bestehend aus: 3x FLT 35-260, 1x FLT 100-260, inkl. Brücke Schutzpegel < 4 kV, 100 kA (10/350) µs. Baubreite: 87,5 mm (5 TE)
Produktdetails
| IEC-Prüfklasse | I |
| T1 | |
| EN Type | T1 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Bauform | Tragschienenmontage |
| Polzahl | 3 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Nennspannung UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Anschluss Phasen-Leiter | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
| Abisolierlänge | 14,5 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
| Anschluss PE-Leiter | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M6 |
| Anzugsdrehmoment min | 8 Nm |
| Abisolierlänge | 19 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 35 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 10 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 50 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 87,5 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 65,5 mm |
| Teilungseinheit | 5 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PBT/PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | 3L-N/PE |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 440 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 260 V AC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,1 mA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 26 mVA (N-PE) |
| Betriebswirkstrom IC bei UN | ≤ 10 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-N) | 3 kA (260 V) |
| 1,5 kA (440 V) | |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A |
| Schutzpegel Up | ≤ 4 kV |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 4 kV |
| Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 4 kV |
| Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 125 A (gL) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
| Hinweis | 1998 |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11 |
| Hinweis | 2002 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2800144 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1222 |
| GTIN | 4046356496247 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 813,22 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 813,22 g |
| Zolltarifnummer | 85363030 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg