FLT 35/3
-
Kombiableiter Typ 1+2
2800129
Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit gekapselter Arc-Chopping-Funkenstrecke, 3-kanalig. Gehäusebreite: 52,5 mm (3TE)
Produktdetails
| IEC-Prüfklasse | I |
| T1 | |
| EN Type | T1 |
| Stromversorgungssystem IEC | TT |
| TN-C | |
| Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
| Polzahl | 3 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Nennspannung UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
| Abisolierlänge | 14,5 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 53 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Tiefe | 65,7 mm |
| Teilungseinheit | 3 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PA-GF |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | 3L-PEN |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Höchste Dauerspannung UC | 350 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (L-PEN) | 350 V AC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,3 mA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 105 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 35 kA |
| 100 kA (alle Kanäle) | |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 35 kA |
| 100 kA (alle Kanäle) | |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 17,5 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 306 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 35 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-N) | 1,5 kA (350 V AC) |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 5 kV |
| Schutzpegel Up (L-PEN) | ≤ 5 kV |
| Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 400 A (gL) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
| Hinweis | 2005 |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11 |
| Hinweis | 2002 |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11/A11 |
| Hinweis | 2007 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2800129 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1131 |
| GTIN | 4046356496414 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 502,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 502,6 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg