Geschlitzte Tüllen zur Aufnahme einer vorkonfektionierten ASI-Leitung, einsetzbar in den CES-Dichtrahmen. Im montierten Zustand sind die Tüllen gleichzeitig Zugentlastung gemäß DIN EN 50262
CES-SRG-BK-1ASI-R
-
Kabeltülle
0801667
Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: AS-i-Leitung (Rechts), geschlitzt, Material: NBR, Farbe: schwarz, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm