CES-LTPULG-BK-29 - Kabeltülle
1797755

Kabeltülle, groß, Anzahl der Leitungen: 1, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 1x 28 mm ... 29 mm, Material: SEBS, Farbe: schwarz, Länge: 53 mm, Breite: 39 mm, Höhe: 20,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte