Wählen Sie für Ihren Schaltschrank Beschriftungsmaterialien, denen biozirkuläre Rohstoffe zugeordnet sind. Den Markierern der Produktgruppe UCT-WMTBA/GP sind biozirkuläre Rohstoffe zugeordnet. Damit unterstützen sie die Verwendung von Rohstoffen aus biogenen Abfall- und Reststoffströmen wie Altspeiseöl, Lebensmittelabfällen oder Tallöl. Diese alternativen Rohstoffe können in bestehende Kunststoff-Materialströme integriert werden, wobei die gleichen technischen Eigenschaften wie bei herkömmlichen Kunststoffen erhalten bleiben. So erhalten Sie Produkte mit der gleichen bewährten Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit wie bisher und tragen zugleich dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu verringern.
Der Produktgruppe UCT-WMTBA/GP werden ISCC PLUS-zertifizierte biozirkuläre Rohstoffe nach dem ISCC-Massenbilanzansatz zugeordnet. Bei diesem Ansatz wird dem Produkt eine entsprechende Menge biozirkulärer Rohstoffe zugeordnet und entlang der gesamten Wertschöpfungskette transparent nachverfolgt.
Laut internen Berechnungen des Product Environmental Footprint (PEF) ist die Produktgruppe UCT-WMTBA/GP gegenüber der herkömmlichen Produktgruppe UCT-WMTBA mit rund 80 % geringeren CO₂-Emissionen des Grundmaterials verbunden. Der entsprechende PEF-Bericht steht im Bereich „Downloads“ zum Herunterladen bereit.
UCT-WMTBA (29X6)/GP
-
Kabelmarker
1798042
Kabelmarker, Green Product, Matte, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 12, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 29 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Marker zum Markieren und Bündeln von Leitern und Kabeln mithilfe handelsüblicher Kabelbinder
Verbesserte Lesbarkeit durch erhöhten Kontrast bei der Laserdirektbeschriftung
Markieren Sie Ihren Schaltschrank nachhaltig mit den ressourcenschonenden Leitermarkern der Produktgruppe UCT-WMTBA/GP
Der Produktgruppe UCT-WMTBA/GP werden ISCC PLUS-zertifizierte biozirkuläre Rohstoffe nach dem ISCC-Massenbilanzansatz zugeordnet. Bei diesem Ansatz wird dem Produkt eine entsprechende Menge biozirkulärer Rohstoffe zugeordnet und entlang der gesamten Wertschöpfungskette transparent nachverfolgt.
Laut internen Berechnungen des Product Environmental Footprint (PEF) ist die Produktgruppe UCT-WMTBA/GP gegenüber der herkömmlichen Produktgruppe UCT-WMTBA mit rund 80 % geringeren CO₂-Emissionen des Grundmaterials verbunden. Der entsprechende PEF-Bericht steht im Bereich „Downloads“ zum Herunterladen bereit.
Keine Qualitätsunterschiede hinsichtlich technischer und optischer Eigenschaften, Druckqualität und Beständigkeit im Vergleich zu konventionellen Beschriftungsmaterialien
Die Kennzeichnung mit ressourcenschonenden Materialien trägt zu einer Reduzierung der gesamten CO₂-Bilanz eines Schaltschranks bei, ohne Kompromisse bei der technischen Performance einzugehen
Mit den Green Products von Phoenix Contact setzen Sie ein Zeichen für die Zukunft. Das ressourcenschonende und systemische Markierungsportfolio ist perfekt auf den Einsatz im Schaltschrank abgestimmt.