Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.
Artikelnummer
2302007
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
20 Stück
Produktschlüssel
DK2AZZ
GTIN
4017918938758
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
1,064 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
1,064 kg
Ursprungsland
DE
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %