Die digitalen Fieldline AS-Interface M12 Ein-/Ausgabegeräte in der Gehäuseschutzart IP67 ermöglichen den Anschluss von digitalen Sensoren und Aktoren an AS-i über M12-Stecker in SPEEDCON-Anschlusstechnik.
Die Anbindung der Module an AS-i erfolgt mit Hilfe der Flachkabel Durchdringungstechnik.
FLX ASI DIO 2/2 M12-2A
-
Dezentrales I/O-Gerät
2773432
AS-i-Digital Ein-/ Ausgabegerät, AB-Slave, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, 2 digitale Ausgänge, 24 V DC Schutzart IP67
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung für die Ein-/Ausgänge
Optimiert für Direktmontage und für Tragschienenmontage
Werkzeugloser Anschluss an AS-Interface mittels Durchdringungstechnik